Menu Ricerca

Ganci di supporto

Disponibile

I ganci di supporto sono utili per controllare i carichi in varie applicazioni, come la verniciatura e la movimentazione dei materiali. Ideali per applicazioni gravose. Sono resistenti alla corrosione.

  • I ganci in filo metallico forniscono supporto per la movimentazione dei carichi per una varietà di applicazioni.
  • Ideali per la verniciatura, il trattamento delle superfici e la movimentazione del materiale.
  • Riutilizzabili.
Materiale: Ferro, Acciaio Colore: Naturale, Codice Serie: SR1087

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma L Materiale W Tipo WD Acquista
0,0484 € - 0,0538 € Richiedi il lead time qui
Forma a CV
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0612 € - 0,068 € Richiedi il lead time qui
Forma a CV
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
10206485 0,1322 € - 0,1386 € Richiedi il lead time qui
Forma a CV
150.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
3.0 mm
0,0482 € - 0,0505 € Richiedi il lead time qui
Forma a CV
75.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0569 € - 0,0632 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Forma a CV
75.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,1179 € - 0,1244 € 1190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A forma di C
100.0 mm
Ferro
30.0 mm
4
3.0 mm
0,1711 € - 0,1808 € Richiedi il lead time qui
A forma di C
200.0 mm
Ferro
30.0 mm
4
3.0 mm
0,0459 € - 0,0482 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Forma a CV
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
1.5 mm
0,0552 € - 0,0576 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Forma a CV
60.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0657 € - 0,073 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Forma a CV
200.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
2.0 mm
0,0803 € - 0,0842 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Forma a CV
150.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
2.0 mm
0,0511 € - 0,0568 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A forma di C
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
1.5 mm
0,081 € - 0,0862 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A forma di C
150.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1127 € - 0,1179 € Richiedi il lead time qui
Forma a CV
100.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
3.0 mm
0,0629 € - 0,0667 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A forma di C
75.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,1056 € - 0,1114 € Richiedi il lead time qui
Forma a CV
100.0 mm
Ferro
20.0 mm
1
3.0 mm
0,0926 € - 0,0978 € Richiedi il lead time qui
Forma a CV
200.0 mm
Ferro
30.0 mm
2
2.0 mm
0,1451 € - 0,1523 € Richiedi il lead time qui
A forma di C
150.0 mm
Ferro
30.0 mm
4
3.0 mm
0,1062 € - 0,1114 € Richiedi il lead time qui
A forma di C
250.0 mm
Ferro
20.0 mm
3
2.0 mm
0,0706 € - 0,0738 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A forma di C
100.0 mm
Ferro
30.0 mm
4
2.0 mm
  • di 3
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 1.5 mm 100.0 mm Ferro

10206447

Fascia di prezzo
0,0538 € - 0,0484 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 2.0 mm 100.0 mm Ferro

10206461

Fascia di prezzo
0,068 € - 0,0612 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 3.0 mm 150.0 mm Ferro

10206485

Fascia di prezzo
0,1386 € - 0,1322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 1.5 mm 75.0 mm Ferro

10339787

Fascia di prezzo
0,0505 € - 0,0482 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 2.0 mm 75.0 mm Ferro

10339800

Fascia di prezzo
0,0632 € - 0,0569 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 4 3.0 mm 100.0 mm Ferro

10206560

Fascia di prezzo
0,1244 € - 0,1179 €

Livelli di giacenza
1190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 4 3.0 mm 200.0 mm Ferro

10206577

Fascia di prezzo
0,1808 € - 0,1711 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 1.5 mm 60.0 mm Ferro

10206430

Fascia di prezzo
0,0482 € - 0,0459 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    60.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 2.0 mm 60.0 mm Ferro

10206454

Fascia di prezzo
0,0576 € - 0,0552 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 2.0 mm 200.0 mm Ferro

10206478

Fascia di prezzo
0,073 € - 0,0657 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 2.0 mm 150.0 mm Ferro

10206492

Fascia di prezzo
0,0842 € - 0,0803 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 3 1.5 mm 100.0 mm Ferro

10206515

Fascia di prezzo
0,0568 € - 0,0511 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 3 2.0 mm 150.0 mm Ferro

10206546

Fascia di prezzo
0,0862 € - 0,081 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 3.0 mm 100.0 mm Ferro

10206508

Fascia di prezzo
0,1179 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 3 2.0 mm 75.0 mm Ferro

10206522

Fascia di prezzo
0,0667 € - 0,0629 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    75.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 3.0 mm 100.0 mm Ferro

10339824

Fascia di prezzo
0,1114 € - 0,1056 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci a sezione rotonda piegati a CV 2.0 mm 200.0 mm Ferro

10339848

Fascia di prezzo
0,0978 € - 0,0926 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    2
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 4 3.0 mm 150.0 mm Ferro

10339893

Fascia di prezzo
0,1523 € - 0,1451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 3 2.0 mm 250.0 mm Ferro

10339879

Fascia di prezzo
0,1114 € - 0,1062 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Tipo
    3
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato
Ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C 4 2.0 mm 100.0 mm Ferro

10206553

Fascia di prezzo
0,0738 € - 0,0706 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Tipo
    4
  • Materiale (nome esteso)
    Fil di ferro ramato