Menu Ricerca

Perline di ferrite

Disponibile

Le perline di ferrite sono comunemente utilizzate nei circuiti elettronici per sopprimere il rumore ad alta frequenza e altri disturbi ad alta frequenza che possono verificarsi. Questi dispositivi passivi migliorano la qualità dell'alimentazione dei circuiti stampati.

La nostra gamma di ferriti è disponibile in configurazioni a passaggio singolo o multiplo e in numerose tipologie, tra cui: perline rivestite, assiali, soppressori multilinea e toroidi.

  • Materiale ferrite: K5B RMS-303
  • Adesivo: RMS-301
  • Filo: RMS-306, RMS-307 e RMS-308
  • Colore: nero

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza inserto Impedenza a 100 MHz Impedenza a 25 MHz Diametro inserto Acquista
0,5463 € - 0,607 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
1,8954 € - 2,106 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
0,1241 € - 0,1379 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
0,1434 € - 0,1593 € 30500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
10319581 0,1806 € - 0,2007 € 9496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
0,6283 € - 0,6981 € 3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
0,1436 € - 0,1595 € 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
0,354 € - 0,3933 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
1,1516 € - 1,2795 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
0,5965 € - 0,6628 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
0,5198 € - 0,5775 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
3,4183 € - 3,7981 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
155 Ω
85 Ω
16.0 mm
0,0243 € - 0,027 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
0,582 € - 0,6467 € 441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
87 Ω
44 Ω
15.0 mm
3,6524 € - 4,0582 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
0,0243 € - 0,027 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
0,207 € - 0,23 € 9213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
680 Ω
754 Ω
5.2 mm
0,3084 € - 0,3427 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
0,4434 € - 0,4927 € 621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
0,6483 € - 0,7203 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
  • di 3
Toroide di ferrite 14.0 mm 42 Ω 90 Ω K5B

10320327

Fascia di prezzo
0,607 € - 0,5463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    14.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
Toroide di ferrite 12.8 mm 106 Ω 174 Ω K5B

10320419

Fascia di prezzo
2,106 € - 1,8954 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    12.8 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    12.8 mm
  • Lunghezza totale
    21.3 mm
Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Nero K5B

10431924

Fascia di prezzo
0,1379 € - 0,1241 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    6.0 mm
Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Nero K5B

10319598

Fascia di prezzo
0,1593 € - 0,1434 €

Livelli di giacenza
30500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8547900000
  • Diametro inserto
    6.0 mm
Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 680 Ω Nero K5B

10319581

Fascia di prezzo
0,2007 € - 0,1806 €

Livelli di giacenza
9496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8547900000
  • Diametro inserto
    6.0 mm
Toroide di ferrite 13.72 mm 48 Ω 83 Ω K5B

10320334

Fascia di prezzo
0,6981 € - 0,6283 €

Livelli di giacenza
3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    13.7 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    13.7 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Nero K5B

10319604

Fascia di prezzo
0,1595 € - 0,1436 €

Livelli di giacenza
7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8547900000
  • Diametro inserto
    6.0 mm
Perlina di ferrite 13.5 mm 22.0 mm 37 Ω 78 Ω K5B Nero

10320310

Fascia di prezzo
0,3933 € - 0,354 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    13.5 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    13.5 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
Toroide di ferrite 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Fascia di prezzo
1,2795 € - 1,1516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    16.0 mm
  • Codice doganale
    8547900000
  • Diametro inserto
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
Toroide di ferrite 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω K5B

10640685

Fascia di prezzo
0,6628 € - 0,5965 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    19.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.7 mm
Toroide di ferrite 12.7 mm 39 Ω 80 Ω K5B

10320402

Fascia di prezzo
0,5775 € - 0,5198 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    12.7 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    12.7 mm
  • Lunghezza totale
    6.35 mm
Toroide di ferrite 16.0 mm 85 Ω 155 Ω K5B

10320440

Fascia di prezzo
3,7981 € - 3,4183 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    16.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    20.0 mm
Toroide di ferrite 1.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10630037

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    1.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    1.0 mm
  • Lunghezza totale
    2.0 mm
Toroide di ferrite 15.0 mm 44 Ω 87 Ω K5B

10320365

Fascia di prezzo
0,6467 € - 0,582 €

Livelli di giacenza
441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    15.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
Toroide di ferrite 19.0 mm 88 Ω 146 Ω K5B

10320464

Fascia di prezzo
4,0582 € - 3,6524 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    19.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    22.0 mm
Toroide di ferrite 1.2 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    RMS-303
  • Lunghezza inserto
    1.2 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    1.2 mm
Perlina di ferrite 5.2 mm 10.0 mm 680 Ω Nero K5B

10319611

Fascia di prezzo
0,23 € - 0,207 €

Livelli di giacenza
9213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    5.2 mm
Toroide di ferrite 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Fascia di prezzo
0,3427 € - 0,3084 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    15.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
Toroide di ferrite 15.0 mm 38 Ω 79 Ω K5B

10320396

Fascia di prezzo
0,4927 € - 0,4434 €

Livelli di giacenza
621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    15.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
Toroide di ferrite 13.8 mm 46 Ω 71 Ω K5B

10320341

Fascia di prezzo
0,7203 € - 0,6483 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    13.8 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    13.8 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm