Menu Ricerca

Toroide di ferrite 26 Ω 49 Ω

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo Essentra :

10638750

Codice articolo precedente:

RT-35-14-33

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
4000 - 15999 0,0285 €
16000 + 0,0256 €
Confezione standard: 4000

Ordina a multipli di 4000

Totale ordine:

114,00 €

4000 x 0,0285 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Impedenza a 100 MHz 49 Ω
Impedenza a 25 MHz 26 Ω
Lunghezza inserto 1.4 mm
Diametro inserto 1.4 mm
Colore Nero
Materiale ferrite K5B
Materiale filo Rame
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci