Menu Ricerca

Perlina di ferrite 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Nero K5B A5

Multiline Suppressor Ferrite Bead is supplied with tinned copper jumper wires that complete the desired winding configuration on the printed circuit board. The jumper wires are made from oxygen-free, high conductivity copper with a tin lead coating. A passive device used to suppress high-frequency disturbance in electronic circuits.
Codice articolo Essentra :

10628829

Codice articolo precedente:

RSH6-76100-50A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 799 0,7227 €
800 + 0,6504 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

144,54 €

200 x 0,7227 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Materiale (nome esteso) K5B A5
Lunghezza inserto 10.0 mm
Codice doganale 8504901100
Diametro inserto 7.6 mm
Lunghezza totale 7.6 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci