Menu Ricerca

Ferrite per saldatura 49 Ω 79 Ω

This axial style ferrite bead is supplied on a reel. It has an impedance of 49 Ω at 25 MHz and impedance of 79 Ω at 100 MHz.
Codice articolo Essentra :

10319543

Codice articolo precedente:

RRHL35-47-8T52

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
5000 - 19999 0,0367 €
20000 + 0,0331 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 5000

Totale ordine:

183,50 €

5000 x 0,0367 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Impedenza a 100 MHz 79 Ω
Impedenza a 25 MHz 49 Ω
Lunghezza inserto 4.7 mm
Diametro inserto 3.5 mm
Colore Nero
Materiale ferrite K5B
Materiale filo Rame
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci