Menu Ricerca

Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 460 Ω Nero K5B

Questo toroide a manicotto è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo Essentra :

10319567

Codice articolo precedente:

RRH6-1-15-K5B

200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 1999 0,1381 €
2000 + 0,1243 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

69,05 €

500 x 0,1381 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Impedenza a 100 MHz 460 Ω
Impedenza a 25 MHz 390 Ω
Lunghezza inserto 10.0 mm
Diametro inserto 6.0 mm
Colore Nero
Materiale ferrite K5B
Materiale filo Rame
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci