Le perline di ferrite sono comunemente utilizzate nei circuiti elettronici per sopprimere il rumore ad alta frequenza e altri disturbi ad alta frequenza che possono verificarsi. Questi dispositivi passivi migliorano la qualità dell'alimentazione dei circuiti stampati.
La nostra gamma di ferriti è disponibile in configurazioni a passaggio singolo o multiplo e in numerose tipologie, tra cui: perline rivestite, assiali, soppressori multilinea e toroidi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza inserto | Impedenza a 100 MHz | Impedenza a 25 MHz | Diametro inserto | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0426 € - 0,0474 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
89 Ω
|
56 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0331 € - 0,0367 € | Richiedi il lead time qui |
0.185 in
4.7 mm
|
79 Ω
|
49 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,8141 € - 0,9045 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
77 Ω
|
35 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0256 € - 0,0285 € | Richiedi il lead time qui |
0.055 in
1.4 mm
|
49 Ω
|
26 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,7679 € - 0,8532 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
63 Ω
|
23 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0426 € - 0,0474 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
51 Ω
|
32 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0411 € - 0,0457 € | Richiedi il lead time qui |
0.185 in
4.7 mm
|
72 Ω
|
46 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0243 € - 0,027 € | Richiedi il lead time qui |
0.051 in
1.3 mm
|
47 Ω
|
26 Ω
|
0.051 in
1.3 mm
|
K5B
|
||
| 3,1811 € - 3,5346 € | 505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.079 in
27.4 mm
|
106 Ω
|
55 Ω
|
1.079 in
27.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,6504 € - 0,7227 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
263 Ω
|
171 Ω
|
0.299 in
7.6 mm
|
K5B A5
|
||
| 0,0411 € - 0,0457 € | Richiedi il lead time qui |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
39 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0465 € - 0,0516 € | Richiedi il lead time qui |
0.295 in
7.5 mm
|
113 Ω
|
68 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,0243 € - 0,027 € | Richiedi il lead time qui |
0.059 in
1.5 mm
|
42 Ω
|
21 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,617 € - 0,6855 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
416 Ω
|
289 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,8647 € - 0,9607 € | 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
55 Ω
|
30 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,807 € - 0,8967 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
383 Ω
|
236 Ω
|
0.441 in
11.2 mm
|
K5B A5
|
||
| 0,0313 € - 0,0348 € | Richiedi il lead time qui |
0.177 in
4.5 mm
|
76 Ω
|
47 Ω
|
0.138 in
3.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,1243 € - 0,1381 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
460 Ω
|
390 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0243 € - 0,027 € | Richiedi il lead time qui |
0.055 in
1.4 mm
|
48 Ω
|
22 Ω
|
0.055 in
1.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,0282 € - 0,0313 € | Richiedi il lead time qui |
0.11 in
2.8 mm
|
35 Ω
|
13 Ω
|
0.11 in
2.8 mm
|
K5B
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare