Menu Ricerca

Perline di ferrite

Disponibile

Le perline di ferrite sono comunemente utilizzate nei circuiti elettronici per sopprimere il rumore ad alta frequenza e altri disturbi ad alta frequenza che possono verificarsi. Questi dispositivi passivi migliorano la qualità dell'alimentazione dei circuiti stampati.

La nostra gamma di ferriti è disponibile in configurazioni a passaggio singolo o multiplo e in numerose tipologie, tra cui: perline rivestite, assiali, soppressori multilinea e toroidi.

  • Materiale ferrite: K5B RMS-303
  • Adesivo: RMS-301
  • Filo: RMS-306, RMS-307 e RMS-308
  • Colore: nero

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza inserto Impedenza a 100 MHz Impedenza a 25 MHz Diametro inserto Materiale ferrite Acquista
0,0426 € - 0,0474 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.0 mm
89 Ω
56 Ω
2.5 mm
K5B
0,0331 € - 0,0367 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
79 Ω
49 Ω
3.5 mm
K5B
0,8141 € - 0,9045 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
77 Ω
35 Ω
19.0 mm
K5B
0,0256 € - 0,0285 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
49 Ω
26 Ω
1.4 mm
K5B
0,7679 € - 0,8532 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
63 Ω
23 Ω
25.0 mm
K5B
0,0426 € - 0,0474 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
51 Ω
32 Ω
2.5 mm
K5B
0,0411 € - 0,0457 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
72 Ω
46 Ω
3.5 mm
K5B
0,0243 € - 0,027 € Richiedi il lead time qui
1.3 mm
47 Ω
26 Ω
1.3 mm
K5B
3,1811 € - 3,5346 € 505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.4 mm
106 Ω
55 Ω
27.4 mm
K5B
0,6504 € - 0,7227 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
K5B A5
0,0411 € - 0,0457 € Richiedi il lead time qui
4.5 mm
76 Ω
39 Ω
3.5 mm
K5B
0,0465 € - 0,0516 € Richiedi il lead time qui
7.5 mm
113 Ω
68 Ω
3.5 mm
K5B
0,0243 € - 0,027 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
42 Ω
21 Ω
1.5 mm
K5B
0,617 € - 0,6855 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
416 Ω
289 Ω
5.0 mm
K5B
0,8647 € - 0,9607 € 226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
55 Ω
30 Ω
19.0 mm
K5B
0,807 € - 0,8967 € 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.2 mm
383 Ω
236 Ω
11.2 mm
K5B A5
0,0313 € - 0,0348 € Richiedi il lead time qui
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
K5B
0,1243 € - 0,1381 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
460 Ω
390 Ω
6.0 mm
K5B
0,0243 € - 0,027 € Richiedi il lead time qui
1.4 mm
48 Ω
22 Ω
1.4 mm
K5B
0,0282 € - 0,0313 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
35 Ω
13 Ω
2.8 mm
K5B
  • di 3
Ferrite per saldatura 56 Ω 89 Ω

10641361

Fascia di prezzo
0,0474 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    89 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    56 Ω
  • Lunghezza inserto
    7.0 mm
  • Diametro inserto
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Ferrite per saldatura 49 Ω 79 Ω

10319543

Fascia di prezzo
0,0367 € - 0,0331 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    79 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    49 Ω
  • Lunghezza inserto
    4.7 mm
  • Diametro inserto
    3.5 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 35 Ω 77 Ω

10431955

Fascia di prezzo
0,9045 € - 0,8141 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    77 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    35 Ω
  • Lunghezza inserto
    19.0 mm
  • Diametro inserto
    19.0 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 26 Ω 49 Ω

10638750

Fascia di prezzo
0,0285 € - 0,0256 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    49 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    26 Ω
  • Lunghezza inserto
    1.4 mm
  • Diametro inserto
    1.4 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 23 Ω 63 Ω

10431979

Fascia di prezzo
0,8532 € - 0,7679 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    63 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    23 Ω
  • Lunghezza inserto
    25.0 mm
  • Diametro inserto
    25.0 mm
  • Colore
    Nero
Ferrite per saldatura 32 Ω 51 Ω

10434123

Fascia di prezzo
0,0474 € - 0,0426 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    51 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    32 Ω
  • Lunghezza inserto
    4.0 mm
  • Diametro inserto
    2.5 mm
  • Colore
    Nero
Ferrite per saldatura 46 Ω 72 Ω

10434147

Fascia di prezzo
0,0457 € - 0,0411 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    72 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    46 Ω
  • Lunghezza inserto
    4.7 mm
  • Diametro inserto
    3.5 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 26 Ω 47 Ω

10629987

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    47 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    26 Ω
  • Lunghezza inserto
    1.3 mm
  • Diametro inserto
    1.3 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 55 Ω 106 Ω

10320495

Fascia di prezzo
3,5346 € - 3,1811 €

Livelli di giacenza
505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    106 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    55 Ω
  • Lunghezza inserto
    27.4 mm
  • Diametro inserto
    27.4 mm
  • Colore
    Nero
Perlina di ferrite 7.6 mm 10.0 mm 263 Ω Nero K5B A5

10628829

Fascia di prezzo
0,7227 € - 0,6504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    263 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    171 Ω
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Diametro inserto
    7.6 mm
  • Colore
    Nero
Ferrite per saldatura 39 Ω 76 Ω

10419618

Fascia di prezzo
0,0457 € - 0,0411 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    76 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    39 Ω
  • Lunghezza inserto
    4.5 mm
  • Diametro inserto
    3.5 mm
  • Colore
    Nero
Ferrite per saldatura 68 Ω 113 Ω

10319550

Fascia di prezzo
0,0516 € - 0,0465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    113 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    68 Ω
  • Lunghezza inserto
    7.5 mm
  • Diametro inserto
    3.5 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 21 Ω 42 Ω

10641255

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    42 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    21 Ω
  • Lunghezza inserto
    1.5 mm
  • Diametro inserto
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
Perlina di ferrite 5.0 mm 8.0 mm 416 Ω Nero K5B

10319963

Fascia di prezzo
0,6855 € - 0,617 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    416 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    289 Ω
  • Lunghezza inserto
    8.0 mm
  • Diametro inserto
    5.0 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 30 Ω 55 Ω

10320471

Fascia di prezzo
0,9607 € - 0,8647 €

Livelli di giacenza
226 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    55 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    30 Ω
  • Lunghezza inserto
    19.0 mm
  • Diametro inserto
    19.0 mm
  • Colore
    Nero
Perlina di ferrite 11.2 mm 10.2 mm 383 Ω Nero K5B A5

10319970

Fascia di prezzo
0,8967 € - 0,807 €

Livelli di giacenza
158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    383 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    236 Ω
  • Lunghezza inserto
    10.2 mm
  • Diametro inserto
    11.2 mm
  • Colore
    Nero
Ferrite per saldatura 47 Ω 76 Ω

10434161

Fascia di prezzo
0,0348 € - 0,0313 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    76 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    47 Ω
  • Lunghezza inserto
    4.5 mm
  • Diametro inserto
    3.5 mm
  • Colore
    Nero
Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 460 Ω Nero K5B

10319567

Fascia di prezzo
0,1381 € - 0,1243 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    460 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    390 Ω
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Diametro inserto
    6.0 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 22 Ω 48 Ω

10640692

Fascia di prezzo
0,027 € - 0,0243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    48 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    22 Ω
  • Lunghezza inserto
    1.4 mm
  • Diametro inserto
    1.4 mm
  • Colore
    Nero
Toroide di ferrite 13 Ω 35 Ω

10638811

Fascia di prezzo
0,0313 € - 0,0282 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Impedenza a 100 MHz
    35 Ω
  • Impedenza a 25 MHz
    13 Ω
  • Lunghezza inserto
    2.8 mm
  • Diametro inserto
    2.8 mm
  • Colore
    Nero