Le perline di ferrite sono comunemente utilizzate nei circuiti elettronici per sopprimere il rumore ad alta frequenza e altri disturbi ad alta frequenza che possono verificarsi. Questi dispositivi passivi migliorano la qualità dell'alimentazione dei circuiti stampati.
La nostra gamma di ferriti è disponibile in configurazioni a passaggio singolo o multiplo e in numerose tipologie, tra cui: perline rivestite, assiali, soppressori multilinea e toroidi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza inserto | Impedenza a 100 MHz | Impedenza a 25 MHz | Diametro inserto | Materiale ferrite | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1241 € - 0,1379 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
580 Ω
|
510 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,1434 € - 0,1593 € | 30500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
750 Ω
|
860 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,7557 € - 0,8397 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
97 Ω
|
53 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| 1,8954 € - 2,106 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
174 Ω
|
106 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
K5B
|
||
| 0,7126 € - 0,7918 € | 954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
59 Ω
|
33 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0243 € - 0,027 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
38 Ω
|
17 Ω
|
0.047 in
1.2 mm
|
K5B
|
||
| 0,5463 € - 0,607 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
90 Ω
|
42 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,3919 € - 0,4355 € | 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
47 Ω
|
25 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
K5B
|
||
| 0,3805 € - 0,4228 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
73 Ω
|
33 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
K5B
|
||
| 1,0681 € - 1,1868 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.449 in
11.4 mm
|
133 Ω
|
80 Ω
|
0.449 in
11.4 mm
|
K5B
|
||
| 0,7652 € - 0,8502 € | 16680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
105 Ω
|
61 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,582 € - 0,6467 € | 441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
87 Ω
|
44 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,5198 € - 0,5775 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
80 Ω
|
39 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
K5B
|
||
| 3,4183 € - 3,7981 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
155 Ω
|
85 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,0243 € - 0,027 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
42 Ω
|
20 Ω
|
0.039 in
1.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,1436 € - 0,1595 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
450 Ω
|
340 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,354 € - 0,3933 € | Richiedi il lead time qui |
0.531 in
13.5 mm
|
78 Ω
|
37 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
K5B
|
||
| 0,6483 € - 0,7203 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
71 Ω
|
46 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
K5B
|
||
| 1,0669 € - 1,1854 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
125 Ω
|
74 Ω
|
0.512 in
13.0 mm
|
K5B
|
||
| 0,8403 € - 0,9336 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
K5B
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare