Menu Ricerca

Toroide di ferrite 74 Ω 125 Ω

Questo manicotto toroidale è fornito senza alloggiamento.
Codice articolo Essentra :

10320426

Codice articolo precedente:

RT-260-130-127

150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 199 1,1854 €
200 + 1,0669 €
Confezione standard: 50

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

59,27 €

50 x 1,1854 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Impedenza a 100 MHz 125 Ω
Impedenza a 25 MHz 74 Ω
Lunghezza inserto 13.0 mm
Diametro inserto 13.0 mm
Colore Nero
Materiale ferrite K5B
Materiale filo Rame
Codice doganale 8504901100

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci