Menu Ricerca

Perline di ferrite

Disponibile

Le perline di ferrite sono comunemente utilizzate nei circuiti elettronici per sopprimere il rumore ad alta frequenza e altri disturbi ad alta frequenza che possono verificarsi. Questi dispositivi passivi migliorano la qualità dell'alimentazione dei circuiti stampati.

La nostra gamma di ferriti è disponibile in configurazioni a passaggio singolo o multiplo e in numerose tipologie, tra cui: perline rivestite, assiali, soppressori multilinea e toroidi.

  • Materiale ferrite: K5B RMS-303
  • Adesivo: RMS-301
  • Filo: RMS-306, RMS-307 e RMS-308
  • Colore: nero

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza inserto Impedenza a 100 MHz Impedenza a 25 MHz Diametro inserto Acquista
1,1235 € - 1,2483 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
0,582 € - 0,6466 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
76 Ω
33 Ω
19.0 mm
3,5633 € - 3,9593 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
0,3009 € - 0,3343 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
0,4326 € - 0,4807 € 621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
79 Ω
38 Ω
15.0 mm
0,1401 € - 0,1557 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
0,1399 € - 0,1554 € 30500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
750 Ω
860 Ω
6.0 mm
0,533 € - 0,5922 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
90 Ω
42 Ω
14.0 mm
0,3824 € - 0,4248 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.8 mm
47 Ω
25 Ω
13.8 mm
0,7373 € - 0,8192 € 8140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
97 Ω
53 Ω
15.0 mm
1,8491 € - 2,0546 € 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.8 mm
174 Ω
106 Ω
12.8 mm
0,1211 € - 0,1346 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
580 Ω
510 Ω
6.0 mm
0,6952 € - 0,7725 € 954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
59 Ω
33 Ω
16.0 mm
0,8198 € - 0,9109 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
2,7594 € - 3,066 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
115 Ω
68 Ω
19.0 mm
0,0237 € - 0,0264 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
0,1399 € - 0,1554 € 5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
0,1845 € - 0,2051 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
667 Ω
726 Ω
5.2 mm
0,3712 € - 0,4124 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
1,0409 € - 1,1565 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
125 Ω
74 Ω
13.0 mm
  • di 3
Toroide di ferrite 16.0 mm 55 Ω 100 Ω K5B

10320433

Fascia di prezzo
1,2483 € - 1,1235 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    16.0 mm
  • Codice doganale
    8547900000
  • Diametro inserto
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    13.0 mm
Toroide di ferrite 19.0 mm 7.7 mm 33 Ω 76 Ω K5B

10640685

Fascia di prezzo
0,6466 € - 0,582 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    19.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.7 mm
Toroide di ferrite 19.0 mm 88 Ω 146 Ω K5B

10320464

Fascia di prezzo
3,9593 € - 3,5633 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    19.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    22.0 mm
Toroide di ferrite 15.0 mm 6.0 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630013

Fascia di prezzo
0,3343 € - 0,3009 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    15.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
Toroide di ferrite 15.0 mm 38 Ω 79 Ω K5B

10320396

Fascia di prezzo
0,4807 € - 0,4326 €

Livelli di giacenza
621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    15.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 450 Ω Nero K5B

10319604

Fascia di prezzo
0,1557 € - 0,1401 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8547900000
  • Diametro inserto
    6.0 mm
Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 750 Ω Nero K5B

10319598

Fascia di prezzo
0,1554 € - 0,1399 €

Livelli di giacenza
30500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8547900000
  • Diametro inserto
    6.0 mm
Toroide di ferrite 14.0 mm 42 Ω 90 Ω K5B

10320327

Fascia di prezzo
0,5922 € - 0,533 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    14.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    10.0 mm
Toroide di ferrite 13.8 mm 6.4 mm 25 Ω 47 Ω K5B

10560853

Fascia di prezzo
0,4248 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    13.8 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    13.8 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
Toroide di ferrite 15.0 mm 53 Ω 97 Ω K5B

10320372

Fascia di prezzo
0,8192 € - 0,7373 €

Livelli di giacenza
8140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    15.0 mm
  • Codice doganale
    8547900000
  • Diametro inserto
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.0 mm
Toroide di ferrite 12.8 mm 106 Ω 174 Ω K5B

10320419

Fascia di prezzo
2,0546 € - 1,8491 €

Livelli di giacenza
160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    12.8 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    12.8 mm
  • Lunghezza totale
    21.3 mm
Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 580 Ω Nero K5B

10431924

Fascia di prezzo
0,1346 € - 0,1211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    6.0 mm
Toroide di ferrite 16.0 mm 8.0 mm 33 Ω 59 Ω K5B

10641248

Fascia di prezzo
0,7725 € - 0,6952 €

Livelli di giacenza
954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    16.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    16.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
Toroide di ferrite 19.0 mm 7.5 mm 26 Ω 70 Ω K5B

10630020

Fascia di prezzo
0,9109 € - 0,8198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    19.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    7.5 mm
Toroide di ferrite 19.0 mm 68 Ω 115 Ω K5B

10320457

Fascia di prezzo
3,066 € - 2,7594 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    19.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    19.0 mm
  • Lunghezza totale
    16.0 mm
Toroide di ferrite 1.2 mm 17 Ω 38 Ω K5B

10638774

Fascia di prezzo
0,0264 € - 0,0237 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    RMS-303
  • Lunghezza inserto
    1.2 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    1.2 mm
Perlina di ferrite 6.0 mm 10.0 mm 486 Ω Nero A6

10319574

Fascia di prezzo
0,1554 € - 0,1399 €

Livelli di giacenza
5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    6.0 mm
Perlina di ferrite 5.2 mm 10.0 mm 667 Ω Nero K5B

10638484

Fascia di prezzo
0,2051 € - 0,1845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    10.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    5.2 mm
Toroide di ferrite 14.0 mm 8.0 mm 33 Ω 73 Ω K5B

10638781

Fascia di prezzo
0,4124 € - 0,3712 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    14.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    14.0 mm
  • Lunghezza totale
    8.0 mm
Toroide di ferrite 13.0 mm 74 Ω 125 Ω K5B

10320426

Fascia di prezzo
1,1565 € - 1,0409 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza inserto
    13.0 mm
  • Codice doganale
    8504901100
  • Diametro inserto
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm