Menu Ricerca

Fermacavi regolabili

Disponibile

These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.

Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.

  • It organise and secure cables.
  • Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
  • Used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Materiale: PA, PA66 Colore: Naturale, Nero Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-0, UL94 V-2Codice Serie: , SRWAC

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Diametro minimo cavo compatibile Diametro massimo cavo compatibile Metodo di montaggio Acquista
0,1468 € - 0,1712 € Richiedi il lead time qui
Naturale
5.5 mm
6.5 mm
Non montato
0,1276 € - 0,1489 € 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
5.5 mm
6.5 mm
Adesivo
0,1747 € - 0,1935 € 48800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
7.9 mm
10.2 mm
Non montato
0,2367 € - 0,2692 € 1430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
14.7 mm
19.1 mm
Non montato
0,2067 € - 0,2351 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
11.9 mm
14.3 mm
Non montato
10148310 0,3242 € - 0,3688 € 1758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
22.2 mm
25.4 mm
Non montato
0,3728 € - 0,4241 € Richiedi il lead time qui
Naturale
22.2 mm
25.4 mm
Non montato
0,2691 € - 0,3073 € 5914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Adesivo
0,1555 € - 0,1763 € Richiedi il lead time qui
Naturale
A scatto
0,1742 € - 0,1997 € Richiedi il lead time qui
Nero
3.0 mm
8.5 mm
Push In
0,1841 € - 0,211 € 10100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
3.0 mm
8.5 mm
Push In
10036532 0,1671 € - 0,1912 € 27987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
A scatto
Clip fermacavo chiudibile 21.6 mm 16.5 mm 18.0 mm PA Naturale

10000021

Fascia di prezzo
0,1712 € - 0,1468 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Materiale base
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Lunghezza base
    21.6 mm
Clip fermacavo Non montato 6.5 mm 21.6 mm PA Naturale

10000014

Fascia di prezzo
0,1489 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Materiale base
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    21.6 mm
Clip fermacavo chiudibile 25.2 mm 19.1 mm 22.2 mm PA Naturale

10000052

Fascia di prezzo
0,1935 € - 0,1747 €

Livelli di giacenza
48800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Materiale base
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Lunghezza base
    25.2 mm
Clip fermacavo chiudibile 38.1 mm 19.1 mm PA Naturale

10000113

Fascia di prezzo
0,2692 € - 0,2367 €

Livelli di giacenza
1430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Materiale base
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Lunghezza base
    38.1 mm
Clip fermacavo chiudibile 31.8 mm 19.1 mm PA Naturale

10000083

Fascia di prezzo
0,2351 € - 0,2067 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Materiale base
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Lunghezza base
    31.8 mm
Clip fermacavo chiudibile 50.8 mm 25.4 mm PA Naturale

10148310

Fascia di prezzo
0,3688 € - 0,3242 €

Livelli di giacenza
1758 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Materiale base
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Lunghezza base
    50.8 mm
Clip fermacavo chiudibile 50.8 mm 25.4 mm PA Naturale

10148327

Fascia di prezzo
0,4241 € - 0,3728 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Materiale base
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Non montato
  • Lunghezza base
    50.8 mm
Clip fermacavo chiudibile A scatto; montaggio adesivo 22.2 mm 17.8 mm Nylon 6/6 Naturale

10036549

Fascia di prezzo
0,3073 € - 0,2691 €

Livelli di giacenza
5914 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Lunghezza base
    22.2 mm
  • Larghezza base
    17.8 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    40 - 85 °C
Clip fermacavo chiudibile A scatto; montaggio adesivo 26.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10036518

Fascia di prezzo
0,1763 € - 0,1555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Lunghezza base
    26.5 mm
  • Larghezza base
    18.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    40 - 85 °C
Clip fermacavo chiudibile A incastro 8.5 mm PA Nero

10036501

Fascia di prezzo
0,1997 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 8.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6 resistente ai raggi UV
Clip fermacavo chiudibile A incastro 8.5 mm PA Nero

10036525

Fascia di prezzo
0,211 € - 0,1841 €

Livelli di giacenza
10100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Regolazione
    Regolabile
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 8.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Clip fermacavo chiudibile A scatto; montaggio adesivo 29.5 mm 18.4 mm Nylon 6/6 Naturale

10036532

Fascia di prezzo
0,1912 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
27987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Lunghezza base
    29.5 mm
  • Larghezza base
    18.4 mm
  • Intervallo temperatura di esercizio
    40 - 85 °C