Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10036549
WAC3-01A4-RT
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3073 € |
| 5000 - 9999 | 0,2832 € |
| 10000 + | 0,2691 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Metodo di montaggio | Adesivo |
| Lunghezza base | 22.2 mm |
| Lunghezza base | 0.874 in |
| Larghezza base | 17.8 mm |
| Larghezza base | 0.701 in |
| Intervallo temperatura di esercizio | 40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | 104 - 185 °F |
| Altezza totale | 22.2 mm |
| Altezza totale | 0.874 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |