Menu Ricerca

Clip fermacavo chiudibile A incastro 8.5 mm PA Nero

Questa clip per cavi regolabile con membrana si inserisce nei fori dei pannelli per alloggiare in modo sicuro fili o cavi. Può essere chiusa utilizzando l'apposito occhiello. Riduce lo stress e la tensione sui cavi, evitando che vengano piegati o tirati. Colore nero, realizzata in PA e classificata ritardante della fiamma ULV94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10036525

Codice articolo precedente:

WAC2-UVB

10100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,211 €
5000 - 9999 0,194 €
10000 + 0,1841 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

105,50 €

500 x 0,211 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Regolabile
Colore Nero
Metodo di montaggio Push In
Intervallo diametro cavo compatibile 3.0 - 8.5 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Stile 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci