10000052
AKKL-3140-01
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,1888 € |
| 5000 - 9999 | 0,1794 € |
| 10000 + | 0,1704 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Regolazione | Regolabile |
|---|---|
| Materiale base | Nylon 6/6 |
| Colore | Naturale |
| Metodo di montaggio | Non montato |
| Lunghezza base | 0.992 in |
| Lunghezza base | 25.2 mm |
| Larghezza base | 0.752 in |
| Larghezza base | 19.1 mm |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 0.311 - 0.402 in |
| Intervallo diametro cavo compatibile | 7.9 - 10.2 mm |
| Altezza totale | 0.874 in |
| Altezza totale | 22.2 mm |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare