Questo fermacavi fissa saldamente in posizione corretta i tubi corrugati attorcigliati o altri fasci.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Diametro cavo compatibile | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Lunghezza base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1127 € - 0,1391 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#6. M4
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,3186 € - 0,3441 € | 16262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
#6. M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2524 € - 0,2883 € | 310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#6. M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,1759 € | 3955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,9786 € - 0,9786 € | 37075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,3994 € - 0,4319 € | 2540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
||
| 0,3073 € - 0,3328 € | 23000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 10036754 | 0,3073 € - 0,3328 € | 163000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
| 0,3994 € - 0,4319 € | 19628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
#10. M5
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| 10036822 | 0,3994 € - 0,4319 € | 5263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
#10. M5
|
1.28 in
32.5 mm
|
|
| 0,3994 € - 0,4337 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
#10. M5
|
1.531 in
38.9 mm
|
||
| 10108611 | 0,3186 € - 0,3441 € | 37654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
| 0,2195 € - 0,2506 € | 90476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,32 € - 0,3469 € | 161950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,3073 € - 0,3328 € | 112709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,1127 € - 0,1391 € | 55051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
||
| 0,1821 € - 0,2023 € | 9890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.331 in
8.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
#6. M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,8559 € - 1,9035 € | 3490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
#10. M5
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| 10036761 | 0,3994 € - 0,4319 € | 18096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
#10. M5
|
0.831 in
21.1 mm
|
|
| 0,3073 € - 0,3328 € | 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |