10036747
WHC-250-19
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,4319 € |
| 5000 + | 0,3994 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Metodo di montaggio | Screw |
|---|---|
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Colore | Naturale |
| Dimensioni vite compatibili (tutti) | #10. M5 |
| Lunghezza base | 0.831 in |
| Lunghezza base | 21.1 mm |
| Larghezza base | 0.402 in |
| Larghezza base | 10.2 mm |
| Diametro cavo compatibile | 0.252 in |
| Diametro cavo compatibile | 6.4 mm |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 230 °F |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 110 °C |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare