Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

Clip a P in plastica con montaggio a vite e meccanismo di blocco che consente di accedere ai fili dopo l'installazione. Il materiale di questo articolo è classificato UL94 V-2
Codice articolo Essentra :

10108550

Codice articolo precedente:

EXWHC2-250-01

55051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1391 €
5000 - 9999 0,1252 €
10000 + 0,1127 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

139,10 €

1000 x 0,1391 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Descrizione UL/CSA UL E70062
Colore Naturale
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci