Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

Questo fermacavi aperto è progettato per essere avvitato in posizione. Il design aperto consente di estrarre o inserire facilmente i cavi. Questo fermacavi è prodotto con materiale conforme a UL94 V-2
Codice articolo Essentra :

10036730

Codice articolo precedente:

WHC-250-01

112709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,3328 €
5000 + 0,3073 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

332,80 €

1000 x 0,3328 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Descrizione UL/CSA UL E70062
Colore Naturale
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci