Questi fermacavi hanno una chiusura a cerniera nella parte alta. Il cavo(i) vengono inseriti prima nel centro del morsetto, successivamente la parte superiore viene abbassata e posizionata sui cavi. Le gambe del morsetto vengono inserite in due fori. La parte superiore è fissata in posizione, il cavo viene trattenuto con l'ausilio di due viti. Una volta serrate le viti, le gambe si espandono mantenendo il morsetto in posizione senza la necessità di un dado. Pertanto non è necessario accedere al lato inferiore del pannello.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni vite compatibili (tutti) | Diametro cavo compatibile | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2754 € - 0,3772 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,2391 € - 0,328 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8. M3.5. M4
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,2754 € - 0,3394 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2391 € - 0,328 € | 6824 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,2391 € - 0,328 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2754 € - 0,3772 € | 12942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 10010051 | 0,2391 € - 0,328 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
|
| 0,2391 € - 0,328 € | 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.024 - 0.059 in
0.6 - 1.5 mm
|
||
| 0,2391 € - 0,328 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.823 in
20.9 mm
|
|
||
| 0,2391 € - 0,328 € | 428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
#8. M3.5. M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
||
| 0,2391 € - 0,328 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare