10010099
HMCC-2-01BK
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,32 € |
| 1000 - 1999 | 0,288 € |
| 2000 - 4999 | 0,2592 € |
| 5000 + | 0,2332 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Metodo di montaggio | Vite |
|---|---|
| Colore | Nero |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Dimensioni vite compatibili (tutti) | #8 |
| Lunghezza base | 1.575 in |
| Lunghezza base | 40.0 mm |
| Larghezza base | 10.0 mm |
| Larghezza base | 0.394 in |
| Larghezza totale | 12.0 mm |
| Larghezza totale | 0.472 in |
| Diametro cavo compatibile | 0.63 in |
| Diametro cavo compatibile | 16.0 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.6 - 1.5 mm |
| Intervallo spessore pannello compatibile | 0.024 - 0.059 in |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 85 °C |
| Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 185 °F |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare