Menu Ricerca

Clip fermacavo 0.6 mm 1.5 mm 20.9 mm Nylon 6/6 Naturale

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Codice articolo Essentra :

10010105

Codice articolo precedente:

HMCC-3-01

1034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,328 €
1000 - 1999 0,2952 €
2000 - 4999 0,2656 €
5000 + 0,2391 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

164,00 €

500 x 0,328 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Vite
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Larghezza totale 12.0 mm
Diametro cavo compatibile 20.9 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci