Menu Ricerca

Clip fermacavo 0.8 mm 1.2 mm 12.0 mm PA66 Naturale

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Codice articolo Essentra :

10010136

Codice articolo precedente:

HMCC-4-01

10480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,32 €
1000 - 1999 0,288 €
2000 - 4999 0,2592 €
5000 + 0,2332 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

160,00 €

500 x 0,32 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Larghezza totale 12.0 mm
Diametro cavo compatibile 12.0 mm
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci