Menu Ricerca

Clip fermacavo 0.6 mm 1.5 mm 15.1 mm Nylon 6/6 Nero

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Codice articolo Essentra :

10010075

Codice articolo precedente:

HMCC-1-19

4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,3772 €
1000 - 1999 0,3394 €
2000 - 4999 0,3055 €
5000 + 0,2754 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

188,60 €

500 x 0,3772 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Metodo di montaggio Vite
Colore Nero
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Larghezza totale 11.8 mm
Diametro cavo compatibile 15.1 mm
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci