Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9113 € - 2,0075 € | Richiedi il lead time qui |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3809 € - 0,4427 € | 3953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,8627 € - 0,9382 € | 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,1801 € - 0,2117 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1298 € - 0,1416 € | 13396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2269 € - 0,2522 € | 3432 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3809 € - 0,4427 € | 29965 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,88 € - 0,957 € | 8559 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0826 € - 0,0968 € | Richiedi il lead time qui |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1288 € - 0,1498 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,4045 € - 0,4282 € | Richiedi il lead time qui |
3.071 in
78.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
Naturale
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.827 in
21.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.047 in
52.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| 0,0208 € - 0,0208 € | 293000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nero
|
13.0 kg
13.0 kg
|
|||
| 0,0444 € - 0,0485 € | 3094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0438 € - 0,0815 € | 10900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0208 € - 0,0208 € | 43037 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
|
||
| 0,0087 € - 0,0129 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare