Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
1,2444 € - 1,4575 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
317.0 mm
1030.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,2046 € - 0,2284 € 14200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
Naturale
40.0 kg
0,0368 € - 0,0431 € Richiedi il lead time qui
42.0 mm
160.0 mm
Nero
22.0 kg
0,3877 € - 0,4551 € 2024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
280.0 mm
Nero
114.0 kg
0,7342 € - 0,8566 € 2431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
175.0 mm
580.0 mm
Nero
114.0 kg
0,5624 € - 0,6572 € 2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
166.0 mm
550.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,2818 € - 0,33 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
230.0 mm
Naturale
114.0 kg
0,1375 € - 0,1608 € 4976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
78.0 mm
280.0 mm
Nero
55.0 kg
0,0411 € - 0,0411 € 2053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,1622 € - 0,176 € 213285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
300.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,1035 € - 0,121 € 10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Nero
55.0 kg
0,2268 € - 0,2475 € Richiedi il lead time qui
110.0 mm
380.0 mm
Nero
80.0 kg
0,1375 € - 0,1608 € Richiedi il lead time qui
78.0 mm
280.0 mm
Naturale
55.0 kg
0,2736 € - 0,297 € 41888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
133.0 mm
450.0 mm
Nero
80.0 kg
0,3877 € - 0,4551 € 12353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
220.0 mm
710.0 mm
Nero
80.0 kg
1,9113 € - 2,0075 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
380.0 mm
1219.0 mm
Naturale
80.0 kg
0,3533 € - 0,3836 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
185.0 mm
610.0 mm
Naturale
80.0 kg
0,1298 € - 0,1416 € 3477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
66.0 mm
240.0 mm
Nero
55.0 kg
0,3245 € - 0,3809 € 41267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
166.0 mm
550.0 mm
Nero
80.0 kg
0,44 € - 0,5142 € 20909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
236.0 mm
762.0 mm
Nero
80.0 kg
  • di 10
Fascetta 12.7 mm 1030.0 mm 317.0 mm Nylon Naturale

10245309

Fascia di prezzo
1,4575 € - 1,2444 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1030.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    317.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Naturale

10278628

Fascia di prezzo
0,2284 € - 0,2046 €

Livelli di giacenza
14200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    40.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 160.0 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244999

Fascia di prezzo
0,0431 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    160.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    42.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Nero

10251577

Fascia di prezzo
0,4551 € - 0,3877 €

Livelli di giacenza
2024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Nero

10251614

Fascia di prezzo
0,8566 € - 0,7342 €

Livelli di giacenza
2431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    580.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    175.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Naturale

10245262

Fascia di prezzo
0,6572 € - 0,5624 €

Livelli di giacenza
2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    166.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 230.0 mm 63.0 mm Nylon Naturale

10245224

Fascia di prezzo
0,33 € - 0,2818 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    230.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    63.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247426

Fascia di prezzo
0,1608 € - 0,1375 €

Livelli di giacenza
4976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247228

Fascia di prezzo
0,0411 € - 0,0411 €

Livelli di giacenza
2053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247266

Fascia di prezzo
0,176 € - 0,1622 €

Livelli di giacenza
213285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    300.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    88.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247402

Fascia di prezzo
0,121 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247457

Fascia di prezzo
0,2475 € - 0,2268 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    380.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    110.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247259

Fascia di prezzo
0,1608 € - 0,1375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 8.0 mm 450.0 mm 133.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247518

Fascia di prezzo
0,297 € - 0,2736 €

Livelli di giacenza
41888 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    450.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    133.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 710.0 mm 220.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247556

Fascia di prezzo
0,4551 € - 0,3877 €

Livelli di giacenza
12353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    710.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    220.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247389

Fascia di prezzo
2,0075 € - 1,9113 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    1219.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    380.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10247310

Fascia di prezzo
0,3836 € - 0,3533 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    610.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    185.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247419

Fascia di prezzo
0,1416 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
3477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    240.0 mm
  • Larghezza totale
    7.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    66.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    55.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247525

Fascia di prezzo
0,3809 € - 0,3245 €

Livelli di giacenza
41267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    550.0 mm
  • Larghezza totale
    8.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    166.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon 6/6 Nero

10247563

Fascia di prezzo
0,5142 € - 0,44 €

Livelli di giacenza
20909 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    762.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    236.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    80.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2