Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9113 € - 2,0075 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,015 € - 0,0176 € | 10700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0086 € - 0,0101 € | 160643 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0168 € - 0,0196 € | 1190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3245 € - 0,3809 € | 30272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,8627 € - 0,9382 € | 463 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10244821 | 0,0094 € - 0,0111 € | 355342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,0234 € - 0,0275 € | 292808 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3533 € - 0,3836 € | 25100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0094 € - 0,0111 € | 1568400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Naturale
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1622 € - 0,176 € | 122606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,1035 € - 0,121 € | 1271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturale
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,4744 € - 0,5555 € | 8773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2736 € - 0,297 € | 59000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3877 € - 0,4551 € | Richiedi il lead time qui |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,6225 € - 1,7188 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.173 in
360.0 mm
|
45.984 in
1168.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 10244838 | 0,0101 € - 0,0109 € | 376331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 1,1234 € - 1,3131 € | Richiedi il lead time qui |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0269 € - 0,0293 € | 110500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,6476 € - 0,7562 € | 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare