10447420
RG-307
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza totale | 7.874 in |
|---|---|
| Lunghezza totale | 200.0 mm |
| Larghezza totale | 2.6 mm |
| Larghezza totale | 0.102 in |
| Spessore | 0.043 in |
| Spessore | 1.1 mm |
| Diametro massimo fascio cavi | 52.0 mm |
| Diametro massimo fascio cavi | 2.047 in |
| Resistenza minima a trazione | 8.0 kg |
| Resistenza minima a trazione | 8.0 kg |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Colore | Nero |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare