Menu Ricerca

Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturale

Questa fascetta standard per cavi è adatta ad applicazioni generali in cui occorre raggruppare più elementi in modo semplice e veloce. Ha una classificazione di infiammabilità UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10244692

Codice articolo precedente:

460199

10900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0815 €
1000 - 1999 0,0772 €
2000 - 4499 0,0697 €
4500 + 0,0438 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

8,15 €

100 x 0,0815 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 300.0 mm
Larghezza totale 4.8 mm
Diametro massimo fascio cavi 85.0 mm
Resistenza minima a trazione 22.0 kg
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Naturale
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci