Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0997 € - 0,1167 € | 28857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0101 € - 0,0117 € | 47977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1167 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0111 € - 0,0129 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,108 € - 0,1264 € | 37140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,0101 € - 0,0117 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1167 € | 8715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,0101 € - 0,0117 € | 17696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0997 € - 0,1167 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0101 € - 0,0117 € | 29289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0288 € - 0,0577 € | 942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1309 € - 0,2624 € | 2796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Nero
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0459 € - 0,0534 € | 21200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,0537 € - 0,1072 € | 6098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.051 in
52.1 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 0,0255 € - 0,03 € | 12075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,0763 € - 0,0892 € | 77100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,0255 € - 0,03 € | 62916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0763 € - 0,0892 € | 7798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blu
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0255 € - 0,03 € | 791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0459 € - 0,0534 € | 24728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare