Menu Ricerca

Fascetta 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Blu

Codice articolo Essentra :

10245118

Codice articolo precedente:

460230-B

3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0871 €
1000 - 1999 0,083 €
2000 + 0,0745 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

8,71 €

100 x 0,0871 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 300.0 mm
Larghezza totale 4.8 mm
Diametro massimo fascio cavi 85.0 mm
Resistenza minima a trazione 22.0 kg
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Blu
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci