Menu Ricerca

Fascetta 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Rosso

Codice articolo Essentra :

10244746

Codice articolo precedente:

460201-R

2246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1167 €
1000 - 1999 0,1108 €
2000 + 0,0997 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

11,67 €

100 x 0,1167 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 368.0 mm
Larghezza totale 4.8 mm
Diametro massimo fascio cavi 102.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Rosso
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci