Menu Ricerca

Fascetta 7.6 mm 240.0 mm 61.0 mm PP Nero

This cable tie is made of black polypropylene and is resistant to chemicals such as hydrochloric acids, sodium chlorides and other basic salts. The cable tie will float to the surface of most liquids with a product moisture relatively unaffected by variations in moisture levels. This cable tie has a maximum bundle diameter of 61 mm.
Codice articolo Essentra :

10204023

Codice articolo precedente:

1293372

2796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2624 €
1000 - 9999 0,2179 €
10000 + 0,1309 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

26,24 €

100 x 0,2624 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 240.0 mm
Larghezza totale 7.6 mm
Spessore 1.8 mm
Diametro massimo fascio cavi 61.0 mm
Resistenza minima a trazione 23.0 kg
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Polipropilene
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci