Menu Ricerca

Fascetta 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Verde

Codice articolo Essentra :

10244456

Codice articolo precedente:

460184-B

63416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,03 €
1000 - 1999 0,0284 €
2000 + 0,0255 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

3,00 €

100 x 0,03 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 150.0 mm
Larghezza totale 3.6 mm
Diametro massimo fascio cavi 39.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Verde
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci