Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0802 € - 1,1024 € | 1003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,193 € - 0,2152 € | 2398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,2388 € | 1612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3257 € - 0,4744 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2541 € - 0,2541 € | 6454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,354 € - 0,5155 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,354 € - 0,5155 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,228 € - 0,2591 € | 933 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3073 € - 0,4461 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
Marrone
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2249 € - 0,2499 € | 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2466 € - 0,3216 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3679 € - 0,3874 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Nero
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2499 € - 0,2499 € | 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 11777 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 0,3679 € - 0,3874 € | 706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1912 € - 0,2181 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2818 € - 0,4093 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,3638 € - 0,3929 € | 734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2486 € - 0,3359 € | Richiedi il lead time qui |
M2.5
|
Marrone
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare