10638590
HNSM3-15-5.5-1V
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,4629 € |
| 2500 - 4999 | 0,3647 € |
| 5000 + | 0,3178 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Marrone |
|---|---|
| Lunghezza filetto interno | 0.394 in |
| Lunghezza filetto interno | 10.0 mm |
| Forma del distanziale | Esagonale |
| Caratteristiche speciali | Caricato a vetro |
| Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | M3 |
| Lunghezza distanziale | 15.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.591 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Tipo | Female-Female Threaded Standoff |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare