Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10157480 | 0,2662 € - 0,2974 € | 1310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 0,2374 € - 0,2638 € | 701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1721 € - 0,1916 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2294 € - 0,2549 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Nero
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2541 € - 0,2929 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2541 € - 0,2929 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2.5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4249 € - 0,4471 € | 295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2915 € - 0,2915 € | 1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3845 € - 0,4427 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2363 € - 0,316 € | 181500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,4249 € - 0,4471 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,261 € - 0,2915 € | 1512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4929 € - 0,4929 € | 752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5027 € - 0,5027 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,193 € - 0,2152 € | 1486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Nero
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6276 € - 0,6276 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| 9,4468 € - 11,5855 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,0901 € - 7,4781 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 8,7528 € - 10,7498 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,0245 € - 14,7722 € | 1014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Marrone chiaro
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm