Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10157626
HTSN-M4-5-8-1
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,2152 € |
| 5000 - 9999 | 0,2041 € |
| 10000 + | 0,193 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Lunghezza filetto interno | 0.197 in |
| Lunghezza filetto interno | 5.0 mm |
| Forma del distanziale | Esagonale |
| Dimensioni filettatura | M4 |
| Lunghezza distanziale | 0.197 in |
| Lunghezza distanziale | 5.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Tipo | Female-Female Threaded Standoff |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Distanza tra le estremità | 8.0 mm |
| Distanza tra le estremità | 0.315 in |
| Temperatura di esercizio massima | 105 °C |
| Temperatura di esercizio massima | 221 °F |