10156971
HTSN-M2-18-5-1
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,3874 € |
| 5000 + | 0,3679 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Nero |
|---|---|
| Lunghezza filetto interno | 0.394 in |
| Lunghezza filetto interno | 10.0 mm |
| Forma del distanziale | Esagonale |
| Dimensioni filettatura | M2 |
| Lunghezza distanziale | 18.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.709 in |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 HB |
| Tipo | Female-Female Threaded Standoff |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Distanza tra le estremità | 0.197 in |
| Distanza tra le estremità | 5.0 mm |
| Temperatura di esercizio massima | 221 °F |
| Temperatura di esercizio massima | 105 °C |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare