Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
601 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza distanziale Acquista
0,1284 € - 0,1515 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1089 € - 0,132 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Nero
Nylon 6/6
5.0 mm
0,0888 € - 0,1185 € 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
Nylon 6/6
8.0 mm
0,1444 € - 0,1652 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Nero
Nylon 6/6
15.0 mm
0,0888 € - 0,1185 € 1099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
Nylon 6/6
8.0 mm
0,0804 € - 0,0993 € Richiedi il lead time qui
#6-32;M2.5
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
0,1123 € - 0,1285 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
PA
22.2 mm
0,0959 € - 0,102 € Richiedi il lead time qui
#6-32
Naturale
PA
31.7 mm
0,0804 € - 0,0993 € Richiedi il lead time qui
#6-32
Naturale
Nylon 6/6
6.4 mm
0,1123 € - 0,1285 € 10860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
PA
19.1 mm
0,098 € - 0,1146 € 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon 6/6
9.5 mm
0,7591 € - 0,7591 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
35.0 mm
0,7724 € - 0,9548 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Nero
PA
40.0 mm
0,0888 € - 0,1185 € 1397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
Nylon 6/6
5.0 mm
0,0888 € - 0,1185 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
Nylon 6/6
10.0 mm
0,1728 € - 0,286 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Nero
PA
25.0 mm
0,0934 € - 0,0993 € Richiedi il lead time qui
#6-32
Naturale
Nylon 6/6
25.4 mm
0,098 € - 0,1146 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon 6/6
12.7 mm
0,1515 € - 0,252 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
18.0 mm
0,1728 € - 0,286 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
PA
30.0 mm
  • di 31
Distanziale maschio maschio 6.0 mm M3 20.0 mm Nylon 6/6

10157145

Fascia di prezzo
0,1515 € - 0,1284 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio M2.5 5.0 mm Nylon 6/6

10156926

Fascia di prezzo
0,132 € - 0,1089 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 8.0 mm Nylon 6/6

10157640

Fascia di prezzo
0,1185 € - 0,0888 €

Livelli di giacenza
2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio M2.5 15.0 mm Nylon 6/6

10156889

Fascia di prezzo
0,1652 € - 0,1444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 8.0 mm Nylon 6/6

10157381

Fascia di prezzo
0,1185 € - 0,0888 €

Livelli di giacenza
1099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio 7.1 mm #6-32;M2.5 9.5 mm Nylon 6/6

10638729

Fascia di prezzo
0,0993 € - 0,0804 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    #6-32;M2.5
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale maschio maschio Rotondo 7.1 mm M4 22.2 mm PA

10001462

Fascia di prezzo
0,1285 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    22.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 7.1 mm #6-32 31.7 mm PA

10001073

Fascia di prezzo
0,102 € - 0,0959 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Lunghezza distanziale
    31.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio 7.1 mm #6-32 6.4 mm Nylon 6/6

10001097

Fascia di prezzo
0,0993 € - 0,0804 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Lunghezza distanziale
    6.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale maschio maschio Rotondo 7.1 mm M4 19.1 mm PA

10001455

Fascia di prezzo
0,1285 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
10860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    19.1 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio 7.1 mm M4 9.5 mm Nylon 6/6

10001035

Fascia di prezzo
0,1146 € - 0,098 €

Livelli di giacenza
4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    9.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M3 35.0 mm PA

10157275

Fascia di prezzo
0,7591 € - 0,7591 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Esagonale M2.5 40.0 mm PA

10629345

Fascia di prezzo
0,9548 € - 0,7724 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Distanziale maschio maschio 6.0 mm M4 5.0 mm Nylon 6/6

10157619

Fascia di prezzo
0,1185 € - 0,0888 €

Livelli di giacenza
1397 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio M3 10.0 mm Nylon 6/6

10157008

Fascia di prezzo
0,1185 € - 0,0888 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 5.0 mm M2.5 25.0 mm PA

10156919

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,1728 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio Rotondo 7.1 mm #6-32 25.4 mm Nylon 6/6

10001066

Fascia di prezzo
0,0993 € - 0,0934 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    #6-32
  • Lunghezza distanziale
    25.4 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
Distanziale maschio maschio 7.1 mm M4 12.7 mm Nylon 6/6

10001042

Fascia di prezzo
0,1146 € - 0,098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    12.7 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Distanziale maschio maschio 6.0 mm M3 18.0 mm PA

10157121

Fascia di prezzo
0,252 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Distanziale maschio maschio Esagonale 6.0 mm M4 30.0 mm PA

10157565

Fascia di prezzo
0,286 € - 0,1728 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66