Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
601 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza distanziale Acquista
0,196 € - 0,242 € Richiedi il lead time qui
M3.5
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1989 € - 0,2456 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1759 € - 0,2171 € Richiedi il lead time qui
M3.5
Naturale
Nylon 6/6
10.0 mm
0,4346 € - 0,5795 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1961 € - 0,2421 € Richiedi il lead time qui
M3.5
Naturale
Nylon 6/6
8.0 mm
0,1936 € - 0,239 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon 6/6
16.0 mm
0,1759 € - 0,2171 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon 6/6
11.0 mm
0,3514 € - 0,4695 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon 6/6
19.0 mm
0,2023 € - 0,2497 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
Nylon 6/6
25.0 mm
0,1794 € - 0,2215 € Richiedi il lead time qui
M3.5
Naturale
Nylon 6/6
11.0 mm
0,1723 € - 0,2127 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
Nylon 6/6
6.0 mm
0,1829 € - 0,2258 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
Nylon 6/6
12.0 mm
0,3531 € - 0,3531 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
PA
35.0 mm
0,7308 € - 0,7308 € 6480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4 x 0.7
Nero
PPS
8.0 mm
0,2011 € - 0,2691 € Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
PA
12.7 mm
0,1798 € - 0,2407 € 20998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Naturale
PA
6.4 mm
Richiedi il lead time qui
M4
Naturale
PA
15.9 mm
0,1798 € - 0,2407 € 15980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Naturale
PA
6.4 mm
0,2308 € - 0,3073 € Richiedi il lead time qui
#10-32
Naturale
PA
25.4 mm
0,1912 € - 0,2535 € Richiedi il lead time qui
M3
Naturale
PA
9.5 mm
  • di 31
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3.5 20.0 mm

10373040

Fascia di prezzo
0,242 € - 0,196 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.4 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M4 20.0 mm

10373163

Fascia di prezzo
0,2456 € - 0,1989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    9.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3.5 10.0 mm

10372975

Fascia di prezzo
0,2171 € - 0,1759 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.4 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 20.0 mm

10372937

Fascia di prezzo
0,5795 € - 0,4346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    4.8 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3.5 8.0 mm

10372968

Fascia di prezzo
0,2421 € - 0,1961 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M4 16.0 mm

10373132

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,1936 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    9.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    16.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M4 11.0 mm

10373088

Fascia di prezzo
0,2171 € - 0,1759 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    9.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    11.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M4 19.0 mm

10373156

Fascia di prezzo
0,4695 € - 0,3514 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    9.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    19.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M4 25.0 mm

10373187

Fascia di prezzo
0,2497 € - 0,2023 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    9.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    25.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3.5 11.0 mm

10372982

Fascia di prezzo
0,2215 € - 0,1794 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.4 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3.5
  • Lunghezza distanziale
    11.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 6.0 mm

10372845

Fascia di prezzo
0,2127 € - 0,1723 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    6.0 mm
Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M4 12.0 mm

10373095

Fascia di prezzo
0,2258 € - 0,1829 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    9.5 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
PA M3 Distanziale femmina / femmina 35.0 mm (L)

10641682

Fascia di prezzo
0,3531 € - 0,3531 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
PPS Distanziale femmina / femmina 8.0 mm (L)

10354193

Fascia di prezzo
0,7308 € - 0,7308 €

Livelli di giacenza
6480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Dimensioni filettatura
    M4 x 0.7
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Solfuro di polifenilene
  • Codice doganale
    3926909790
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 12.7 mm

10352427

Fascia di prezzo
0,2691 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    12.7 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    6.4 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 6.4 mm

10352380

Fascia di prezzo
0,2407 € - 0,1798 €

Livelli di giacenza
20998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.4 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    6.4 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 15.9 mm

10352472


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    15.8 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 6.4 mm

10352410

Fascia di prezzo
0,2407 € - 0,1798 €

Livelli di giacenza
15980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.4 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    6.4 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 25.4 mm

10352458

Fascia di prezzo
0,3073 € - 0,2308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    25.4 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    #10-32
  • Diametro
    9.5 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 9.5 mm

10352397

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,1912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    9.5 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    6.4 mm