Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
601 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza distanziale Acquista
0,193 € - 0,2152 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,3923 € - 0,4149 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,2915 € - 0,2915 € 1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,3845 € - 0,4427 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,2374 € - 0,2638 € 701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
12.0 mm
0,2249 € - 0,2499 € 2235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,2249 € - 0,2499 € 1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,4666 € - 0,554 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
35.0 mm
0,2294 € - 0,2549 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
PA
5.0 mm
0,2974 € - 0,2974 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
PA
12.0 mm
10428641 0,368 € - 0,4381 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
PA
40.0 mm
0,2408 € - 0,2408 € 498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
10157480 0,2662 € - 0,2974 € 1310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
18.0 mm
10157558 0,456 € - 0,456 € 551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
0,161 € - 0,1777 € 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
5.0 mm
0,2662 € - 0,2974 € 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
0,193 € - 0,2152 € 9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
5.0 mm
0,2138 € - 0,2388 € 1612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
8.0 mm
0,1721 € - 0,1916 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
0,5027 € - 0,5027 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
35.0 mm
  • di 31
Distanziale femmina / femmina 8.0 mm 10.0 mm

10339695

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,193 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina 7.0 mm 30.0 mm

10157244

Fascia di prezzo
0,4149 € - 0,3923 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina 10.0 mm 20.0 mm

10157510

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
1025 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 30.0 mm

10428627

Fascia di prezzo
0,4427 € - 0,3845 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M3 12.0 mm

10157053

Fascia di prezzo
0,2638 € - 0,2374 €

Livelli di giacenza
701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale femmina / femmina 8.0 mm 15.0 mm

10157107

Fascia di prezzo
0,2499 € - 0,2249 €

Livelli di giacenza
2235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina 8.0 mm 20.0 mm

10157169

Fascia di prezzo
0,2499 € - 0,2249 €

Livelli di giacenza
1167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M3 35.0 mm

10157282

Fascia di prezzo
0,554 € - 0,4666 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 7.0 mm M3 5.0 mm

10157374

Fascia di prezzo
0,2549 € - 0,2294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M4 12.0 mm

10157442

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,2974 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    12.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 40.0 mm

10428641

Fascia di prezzo
0,4381 € - 0,368 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    40.0 mm
Distanziale femmina / femmina 10.0 mm 15.0 mm

10157688

Fascia di prezzo
0,2408 € - 0,2408 €

Livelli di giacenza
498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Lunghezza distanziale
    15.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M4 18.0 mm

10157480

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,2662 €

Livelli di giacenza
1310 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    18.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    18.0 mm
Distanziale femmina / femmina 10.0 mm 30.0 mm

10157558

Fascia di prezzo
0,456 € - 0,456 €

Livelli di giacenza
551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina Esagonale 6.0 mm M3 5.0 mm

10157350

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,161 €

Livelli di giacenza
270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina 10.0 mm 10.0 mm

10157435

Fascia di prezzo
0,2974 € - 0,2662 €

Livelli di giacenza
137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 6 caricata al 25% con fibra di vetro
Distanziale femmina / femmina Esagonale 5.5 mm M3 5.0 mm

10157336

Fascia di prezzo
0,2152 € - 0,193 €

Livelli di giacenza
9200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M3 8.0 mm

10157411

Fascia di prezzo
0,2388 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
1612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Lunghezza distanziale
    8.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 8.0 mm M4 20.0 mm

10412770

Fascia di prezzo
0,1916 € - 0,1721 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    20.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    20.0 mm
Distanziale femmina / femmina Esagonale 10.0 mm M4 35.0 mm

10157572

Fascia di prezzo
0,5027 € - 0,5027 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Esagonale
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    35.0 mm