Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.
Codice Serie: SR2794 ,SR2796
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1794 € - 0,2215 € | 230000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3635 € - 0,4842 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1829 € - 0,2258 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,201 € - 0,2482 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1995 € - 0,2464 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1962 € - 0,2422 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,202 € - 0,2495 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1918 € - 0,2368 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2004 € - 0,2474 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,1847 € - 0,228 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,2168 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1829 € - 0,2258 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1943 € - 0,2399 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,239 € | Richiedi il lead time qui |
M3.5
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1928 € - 0,2381 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3186 € - 0,371 € | Richiedi il lead time qui |
#8-32
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1741 € - 0,2149 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2302 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,2302 € | Richiedi il lead time qui |
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1759 € - 0,2171 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm