Menu Ricerca

Distanziale maschio femmina Esagonale 6.0 mm M3 19.0 mm

Distanziale filettato maschio-femmina in nylon, utilizzato per separare i componenti di montaggio. Il materiale non conduttivo fornisce isolamento dalle interferenze elettriche. Combinabile con la nostra selezione di rondelle, viti e dadi per una soluzione completa.
Codice articolo Essentra :

10372920

Codice articolo precedente:

36M30MF019

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,2422 €
5000 - 19999 0,218 €
20000 + 0,1962 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

242,20 €

1000 x 0,2422 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Lunghezza filetto interno 4.8 mm
Forma del distanziale Esagonale
Dimensioni filettatura M3
Lunghezza distanziale 19.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Tipo Male-Female Threaded Standoff
Codice doganale 3926909790
Distanza tra le estremità 6.0 mm
Temperatura di esercizio massima 85 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci