Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10372999
36M35MF012
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2258 € |
| 5000 - 19999 | 0,2032 € |
| 20000 + | 0,1829 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Lunghezza filetto interno | 0.252 in |
| Lunghezza filetto interno | 6.4 mm |
| Forma del distanziale | Esagonale |
| Dimensioni filettatura | M3.5 |
| Lunghezza distanziale | 0.472 in |
| Lunghezza distanziale | 12.0 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo | Male-Female Threaded Standoff |
| Codice doganale | 3926909790 |
| Distanza tra le estremità | 6.0 mm |
| Distanza tra le estremità | 0.236 in |
| Temperatura di esercizio massima | 85 °C |
| Temperatura di esercizio massima | 185 °F |