Menu Ricerca

Distanziali Filettati

Disponibile

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

Codice Serie: SR2794 ,SR2796

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
601 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Materiale Lunghezza distanziale Acquista
0,5098 € - 0,8299 € 472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M3
Nero
PA
18.0 mm
0,543 € - 0,8829 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
Nylon
5.0 mm
0,592 € - 0,9602 € 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
15.0 mm
0,5282 € - 0,5282 € Richiedi il lead time qui
M4
Nero
PA
12.0 mm
1,0112 € - 1,5721 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Nero
PA
35.0 mm
0,5679 € - 0,8951 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2
Nero
PA
15.0 mm
0,4801 € - 0,7803 € Richiedi il lead time qui
M3
Nero
PA
10.0 mm
0,4334 € - 0,541 € Richiedi il lead time qui
M2.5
Naturale
PA
5.0 mm
0,4334 € - 0,541 € 886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
PA
7.0 mm
0,4532 € - 0,5651 € 566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Nero
PA
10.0 mm
0,4024 € - 0,4024 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
35.0 mm
1,1443 € - 1,4871 € Richiedi il lead time qui
M5
Naturale
PA
45.0 mm
1,2605 € - 1,6429 € 1295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
PA
60.0 mm
0,4532 € - 0,5651 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Nero
PA
6.0 mm
0,524 € - 0,626 € 371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
PA
12.0 mm
0,4334 € - 0,541 € 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
PA
10.0 mm
0,524 € - 0,626 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M2.5
Naturale
PA
15.0 mm
0,6104 € - 0,8526 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
PA
18.0 mm
0,9446 € - 1,3171 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Naturale
POM
30.0 mm
0,2246 € - 0,2246 € 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M5
Nero
PA
8.0 mm
  • di 31
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 18.0 mm

10369319

Fascia di prezzo
0,8299 € - 0,5098 €

Livelli di giacenza
472 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    8.5 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina 5.0 mm Nylon

10588260

Fascia di prezzo
0,8829 € - 0,543 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Lunghezza distanziale
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 15.0 mm

10369449

Fascia di prezzo
0,9602 € - 0,592 €

Livelli di giacenza
790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    15.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 12.0 mm

10168721

Fascia di prezzo
0,5282 € - 0,5282 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    12.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M4 35.0 mm

10369487

Fascia di prezzo
1,5721 € - 1,0112 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2 15.0 mm

10368855

Fascia di prezzo
0,8951 € - 0,5679 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M2
  • Diametro
    5.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M3 10.0 mm

10369289

Fascia di prezzo
0,7803 € - 0,4801 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M3
  • Diametro
    7.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 5.0 mm

10368916

Fascia di prezzo
0,541 € - 0,4334 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    2.5 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 7.0 mm

10368954

Fascia di prezzo
0,541 € - 0,4334 €

Livelli di giacenza
886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    3.5 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 10.0 mm

10368992

Fascia di prezzo
0,5651 € - 0,4532 €

Livelli di giacenza
566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 35.0 mm

10368718

Fascia di prezzo
0,4024 € - 0,4024 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 45.0 mm

10368756

Fascia di prezzo
1,4871 € - 1,1443 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 60.0 mm

10368794

Fascia di prezzo
1,6429 € - 1,2605 €

Livelli di giacenza
1295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 6.0 mm

10368947

Fascia di prezzo
0,5651 € - 0,4532 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    3.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 12.0 mm

10369005

Fascia di prezzo
0,626 € - 0,524 €

Livelli di giacenza
371 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    6.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 10.0 mm

10368985

Fascia di prezzo
0,541 € - 0,4334 €

Livelli di giacenza
1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    5.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M2.5 15.0 mm

10369029

Fascia di prezzo
0,626 € - 0,524 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    7.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M2.5
  • Diametro
    6.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 18.0 mm

10368640

Fascia di prezzo
0,8526 € - 0,6104 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    9.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 30.0 mm

10368695

Fascia di prezzo
1,3171 € - 0,9446 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Lunghezza filetto interno
    10.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro
    10.0 mm
Distanziale femmina / femmina Cilindrico M5 8.0 mm

10368565

Fascia di prezzo
0,2246 € - 0,2246 €

Livelli di giacenza
525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Lunghezza filetto interno
    4.0 mm
  • Forma del distanziale
    Rotondo
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Diametro
    10.0 mm