Menu Ricerca

Distanziale a pressione

Disponibile

Questi distanziali a pressione sono stati progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Altezza testa bloccante Diametro foro Intervallo spessore pannello Lunghezza distanziale Acquista
0,1586 € - 0,1812 € 77995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1547 € - 0,1768 € Richiedi il lead time qui
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1005 € - 0,2843 € 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,1158 € - 0,1666 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,1586 € - 0,1812 € Richiedi il lead time qui
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,0984 € - 0,1395 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,1257 € - 0,1529 € 6074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1283 € - 0,3658 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,1586 € - 0,1812 € Richiedi il lead time qui
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,1257 € - 0,1529 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1555 € - 0,1777 € 5281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,0888 € - 0,1266 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,09 € - 0,2554 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,1151 € - 0,1642 € 7994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
0,1652 € - 0,1888 € Richiedi il lead time qui
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,103 € - 0,1476 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,2831 € - 0,2831 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
0,1257 € - 0,1529 € Richiedi il lead time qui
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1257 € - 0,1529 € 1625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0954 € - 0,2703 € Richiedi il lead time qui
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.0 mm
  • di 2
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022368

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
77995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza testa bloccante
    1.9 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10607657

Fascia di prezzo
0,1768 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza testa bloccante
    1.9 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 5.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151396

Fascia di prezzo
0,2843 € - 0,1005 €

Livelli di giacenza
9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.8 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
Supporto per scheda elettronica 7.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10556887

Fascia di prezzo
0,1666 € - 0,1158 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.8 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022320

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza testa bloccante
    1.9 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 5.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10556863

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,0984 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.8 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
Supporto chiusura a scatto 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022313

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1257 €

Livelli di giacenza
6074 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza testa bloccante
    1.9 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 13.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151419

Fascia di prezzo
0,3658 € - 0,1283 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.8 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
Supporto per scheda elettronica 6.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022337

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza testa bloccante
    1.9 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022351

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1257 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza testa bloccante
    1.9 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022283

Fascia di prezzo
0,1777 € - 0,1555 €

Livelli di giacenza
5281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza testa bloccante
    3.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 3.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10556856

Fascia di prezzo
0,1266 € - 0,0888 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.8 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
Supporto per scheda elettronica 3.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151365

Fascia di prezzo
0,2554 € - 0,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.8 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
Supporto per scheda elettronica 6.5 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151402

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,1151 €

Livelli di giacenza
7994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.8 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
Supporto chiusura a scatto 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

10022184

Fascia di prezzo
0,1888 € - 0,1652 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza testa bloccante
    3.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 6.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10556870

Fascia di prezzo
0,1476 € - 0,103 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.8 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
Supporto chiusura a scatto 26.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10638347

Fascia di prezzo
0,2831 € - 0,2831 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.8 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
Supporto chiusura a scatto 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022344

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza testa bloccante
    1.9 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    0.8 - 1.6 mm
Supporto chiusura a scatto 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10022290

Fascia di prezzo
0,1529 € - 0,1257 €

Livelli di giacenza
1625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Altezza testa bloccante
    3.5 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello
    1.6 mm
Supporto per scheda elettronica 4.0 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturale

10151372

Fascia di prezzo
0,2703 € - 0,0954 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Diametro foro
    3.5 mm
  • Altezza testa bloccante
    2.8 mm
  • Tipo fissaggio
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametro flangia
    6.0 mm