10022320
PSE-4M-19
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1812 € |
| 5000 - 9999 | 0,1685 € |
| 10000 + | 0,1586 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Altezza testa bloccante | 0.075 in |
| Altezza testa bloccante | 1.9 mm |
| Tipo fissaggio | Locking Arrowhead Fix |
| Diametro flangia | 0.236 in |
| Diametro flangia | 6.0 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.8 - 1.6 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.031 - 0.063 in |
| Lunghezza distanziale | 4.0 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.157 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
| Tipo | Distanziatore ad appoggio |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare