10556863
CBPSW030A
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 2000 - 19999 | 0,1395 € |
| 20000 + | 0,0984 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Diametro foro | 0.138 in |
| Diametro foro | 3.5 mm |
| Altezza testa bloccante | 2.8 mm |
| Altezza testa bloccante | 0.11 in |
| Tipo fissaggio | Locking Arrowhead Fix |
| Diametro flangia | 6.0 mm |
| Diametro flangia | 0.236 in |
| Intervallo spessore pannello | 1.2 - 1.7 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.047 - 0.067 in |
| Lunghezza distanziale | 5.5 mm |
| Lunghezza distanziale | 0.217 in |
| Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Stile | 1 |
| Tipo | Wide Base Push Spacers |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare