Menu Ricerca

Supporto chiusura a scatto 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturale

Il distanziatore è stato progettato con una clip a innesto rapido e un'ampia base per maggiore stabilità e un appoggio piatto sulla parte superiore. Perfetto per pannelli che non richiedono fissaggio o pannelli più grandi che richiedono supporto aggiuntivo.
Codice articolo Essentra :

10607657

Codice articolo precedente:

PSE-7M-19

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1768 €
5000 - 9999 0,1644 €
10000 + 0,1547 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

176,80 €

1000 x 0,1768 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Altezza testa bloccante 1.9 mm
Tipo fissaggio Locking Arrowhead Fix
Diametro flangia 6.0 mm
Intervallo spessore pannello 0.8 - 1.6 mm
Lunghezza distanziale 7.0 mm
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Tipo Distanziatore ad appoggio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci